CC85XXEM-RD

CC85XXEM-RD

设计文件

概述

CC85xxEM 参考设计包含 PurePath Wireless CC85xxDK 开发套件中使用的 CC85xxEM 模块的原理图和布局文件。该参考设计展示了用于 CC85xx 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,这些部件应当被精确复制。这是一个采用分立式平衡-非平衡变压器和以下两个天线选项的四层参考设计:可以是专为单端 50 欧姆天线设计的 SMA 天线连接器,也可以是倒置 F 型天线(可通过移动 0 欧姆电阻器进行选择)。射频部分设计用于在 2.4GHz 频段运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC8520 — 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道

数据表: PDF
其他无线产品

CC8530 — 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC85XX-CC2590EM 1.1.0 Hardware Reference Design (Rev. A) 2011-6-6
用户指南 CC85XXEM_2.1 Hardware Reference Design (Rev. B) 2011-6-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频