CC85XX-CC2590-DIV-RD

CC85XX-CC2590-DIV-RD

设计文件

概述

CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module which can be used with the PurePath Wireless CC85XXDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout, including antenna switch and two SMA connectors for antenna diversity operation. This is supported in PurePath Wireless firmware version FW1.3.0 and higher available here. For optimum RF performance, decoupling and RF layout should be copied accurately. This is a 4-layer reference design, and the RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2590 — 具有高达 +14dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF
其他无线产品

CC8520 — 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道

数据表: PDF
其他无线产品

CC8521 — 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道,带 USB

数据表: PDF
其他无线产品

CC8530 — 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道

数据表: PDF
其他无线产品

CC8531 — 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道,带 USB

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design 2012-1-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频