CC2662RQ1-BCU-EVM

CC2662RQ1-BCU-EVM

立即订购

概述

双主模式电池控制单元 (BCU) 电路板旨在为客户提供可用于 WBMS 硬件和软件开发的双主模式参考设计。它配备了 2 个 CC2662R-Q1 器件,使用户能够评估单个模块。与 CC2662RQ1-CSUEVM 模块结合使用时,用户可以快速轻松地使用 TI 的 CC2662RQ1 器件评估和开发 WBMS 系统。此外,SIMPLELINK 无线 BMS 软件开发套件 (SDK) 还提供软件支持和示例项目,用于完整的系统评估。

特性
  • 配置 2 个 CC2662R-Q1 无线 MCU,采用双主模式配置
  • 每个无线 MCU 的输出功率高达 +5dBm
  • 2 个 TPS3436-Q1 看门狗器件(每个无线 MCU 1 个)
  • 2 个 2.4GHz PCB 天线,带有 SMA 连接器,可用于
    外部天线和传导测量(每个无线 MCU 1 个)
  • 2 个 10 引脚 Arm® Cortex® 连接器(每个无线 MCU 1 个)
  • 2 个射频屏蔽框架和盖板(每个无线 MCU 1 个,非必需,但作为布局示例提供,以满足严格的 EMI 要求)
汽车类无线连接产品
CC2662R-Q1 — 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

支持的产品和硬件

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CC2662RQ1-BCU-EVM 用户指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-26
证书 CC2662RQ1-BCU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频