CC1120EM-868-915-RD

CC1120EM-868-915-RD

设计文件

概述

这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。

特性
  • 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局
  • PCB 层叠
  • 射频去耦
  • 组件类型和值
  • 组件制造商

 

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR241.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRC222.ZIP (714 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR091.ZIP (714 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR240.PDF (154 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799 — 具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1120 — 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

CC1120EMK-868-915 — CC1120 评估模块套件 868-915MHz

这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC1120EM-868-915-RD — CC1120EM 868/915MHz 参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS — 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC1120EMK-868-915 — CC1120 评估模块套件 868-915MHz

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC1120EM-868-915-RD — CC1120EM 868/915MHz 参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS — 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频