CC-ANTENNA-DK-RD

CC-ANTENNA-DK-RD

设计文件

概述

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR200.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR070.ZIP (8049 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR199.PDF (289 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530 — 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2540 — 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2500 — 为 2.4 GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4 GHz 射频收发器

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE — 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1101 — 低功耗低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022-2-9
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频