BUF802RGTEVM

BUF802RGTEVM

立即订购

概述

BUF802RGTEVM 旨在轻松地演示缓冲器的功能和实用性。该 EVM 具有两个独立的电路配置:一个具有精密放大器的复合环路和一个独立的 BUF802 电路。它可与双电源或单电源配合使用,并在模拟输入和输出端包括 SMA 连接器,以便于操作。对布局进行了优化,以减少寄生耦合,并在整个频率范围内提供出色的信号保真度。

特性
  • 包括独立器件电路和具有精密放大器的复合环路
  • 使用电位计来修整低频复合路径的失调电压
  • 布局配置为尽可能减少寄生耦合
  • 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
BUF802 — 宽带宽、2.3nV/√Hz、高输入阻抗 JFET 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BUF802RGTEVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
证书 BUF802RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频