BSLR-3P-DAA1920-160U

BSLR-3P-DAA1920-160U

来源: Basler AG
立即订购

概述

The Basler dart series of camera modules meets the requirements of numerous computer vision applications. Various mounting options and different sensors are available. The small form factor, light weight and low power consumption make the Basler dart suitable for applications with challenging installation conditions.

The daA1920-160u products in the series are based on the Sony IMX392 CMOS global shutter image sensor with a USB 3.0 interface, which is backwards compatible with USB 2.0 at a reduced throughput. The IMX392 sensor delivers up to 160 frames per second (fps) at 2.3 MP resolution, and is available in three mounting options: no mount, S-Mount, and CS-Mount. Both color and monochrome options are available.

特性
  • 27-mm × 27-mm PCB size without mount
  • Available as bare board (no-mount), S-mount and CS-mount
  • USB 3.0 interface and gstreamer plugin
  • ISP on-module, 8-bit or 12-bit pixel depth
  • Typical 2-W power consumption
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Basler AG

立即订购并开发

评估板

DAA1920-160UC-CS-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, CS-mount, USB 3.0 interface

支持的产品和硬件

DAA1920-160UC-CS-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, CS-mount, USB 3.0 interface

close
版本: null
发布日期:
评估板

DAA1920-160UC-NO-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, no-mount, USB 3.0 interface

支持的产品和硬件

DAA1920-160UC-NO-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, no-mount, USB 3.0 interface

close
版本: null
发布日期:
评估板

DAA1920-160UC-S-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, S-mount, USB 3.0 interface

支持的产品和硬件

DAA1920-160UC-S-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, S-mount, USB 3.0 interface

close
版本: null
发布日期:
评估板

DAA1920-160UM-CS-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, CS-mount, USB 3.0 interface

支持的产品和硬件

DAA1920-160UM-CS-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, CS-mount, USB 3.0 interface

close
版本: null
发布日期:
评估板

DAA1920-160UM-NO-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, no mount, USB 3.0 interface

支持的产品和硬件

DAA1920-160UM-NO-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, no mount, USB 3.0 interface

close
版本: null
发布日期:
评估板

DAA1920-160UM-S-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, S-mount, USB 3.0 interface

支持的产品和硬件

DAA1920-160UM-S-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, S-mount, USB 3.0 interface

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机 SK-AM62 — 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62A-LP — 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 SK-AM68 — 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件 SK-TDA4VM — TDA4VM Edge AI 视觉系统处理器入门套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62A — Software Development Kit for AM62A Sitara processors PROCESSOR-SDK-AM62X — 适用于 AM62 处理器的软件开发套件 PROCESSOR-SDK-J721E — 适用于 DRA829 和 TDA4VM Jacinto™ 处理器的软件开发套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Basler AG。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。