BQ51013C-Q1EVM

BQ51013C-Q1EVM

立即订购

概述

BQ51013C-Q1EVM 是一款基于无线电源联盟 Qi 标准的无线电源接收器。该器件符合 5W 的基准功率分布 (BPP)。输出电压为 5V(电流最高 1A)。BQ51013C-Q1EVM 包含 BQ51013C IC 以及评估板工作所需的支持电路。需要使用外部 Qi 发送器为评估模块供电。接收器线圈是一个 48mm x 32mm 线圈,安装在印刷电路板下方的塑料框架上。线圈下方到界面表面的外壳厚度为 2mm。

特性
  • 支持 WPC v2.0、BPP
  • 输出电压 5V(电流为 1A)
  • 支持 USB 外部输入
  • 可调输出电流限值
  • 外来物体检测可调
电池充电器 IC
BQ51013C-Q1 — 符合 WPC 1.3 标准的汽车类完全集成式无线电源接收器 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ51013CQWEVM — BQ51013C-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ51013CQWEVM — BQ51013C-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ51013C-Q1 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-8
证书 BQ51013C-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频