BQ25820EVM

BQ25820EVM

立即订购

概述

BQ25820EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25820 IC 的评估系统。BQ25820 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压电池充电控制器。BQ25820 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25820EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。

特性
  • 同步开关模式降压充电器,适用于 1 至 13 节串联电池或超级电容器配置,最大充电电流为 20A,分辨率为 50mA
  • 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
  • 宽输入和输出电压范围
  • 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
  • 包括电感器自动检测,可优化电路性能
  • 直接电源路径控制
电池充电器 IC
BQ25820 — 具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压充电控制器 BQ25822 — 具有电源路径和自动备份模式的 70V 双向降压充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25820EVM — BQ25820 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25820EVM — BQ25820 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25820 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-5
证书 BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-15

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频