BQ25758AEVM

BQ25758AEVM

立即订购

概述

BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。BQ25758A IC 是一款宽电压、双向开关模式同步降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。

特性
  • 输入电压范围为 4.2V 至 55V,输出电压范围为 0V 至 55V
  • 输出电压精度为 ±2%
  • 输入和输出电流调节精度为 ±3%
  • I2C 控制可实现灵活配置
  • 在两个电源方向上支持 USB PD PPS
电池充电器 IC
BQ25758A — 具有 USB PD EPR 和 PPS 支持的 I²C 控制型 60V 双向降压/升压控制器 BQ25758S — 具有 USB PD EPR 和 PPS 支持的 I²C 控制型 32V 双向降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25758AEVM — BQ25758A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25758AEVM — BQ25758A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-6-30
证书 BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频