BQ25173Q1EVM

BQ25173Q1EVM

立即订购

概述

该评估模块旨在评估和测试 BQ25173-Q1 器件的各种工作模式。

特性
  • 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器可为 1 节至 4 节超级电容器提供高达 800mA 的电流
  • 电路板上提供两个超级电容器,2 节串联配置,每个电容器 10F 2.5V,在 5V 电压下总共 5F
  • 可在 10mA 至 800mA 的宽范围内调整充电电流,还可提供 400mA 的固定选项
  • 可为 1-S 和 2-S 设置电压:
    • 使用跳线设置 2.5V 和 5V
    • 使用电阻器和短接焊盘设置 3 节和 4 节串联电压
电池充电器 IC
BQ25173-Q1 — 适用于 1 节至 4 节电池超级电容器、具有状态引脚的汽车类 800mA 可编程线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25173-Q1EVM — BQ25173-Q1 适用于 1 至 4 节超级电容器的 800mA 线性充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25173-Q1EVM — BQ25173-Q1 适用于 1 至 4 节超级电容器的 800mA 线性充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25173-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-8
证书 BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频