BQ25172EVM

BQ25172EVM

立即订购

概述

BQ25172 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25172 器件的各种工作模式。

特性
  • 用于评估小尺寸线性充电器的完整解决方案
  • 可通过调整 1 至 6 个电芯提供充电电压
  • 可通过宽电流范围和固定电流选项调整来提供充电电流
电池充电器 IC
BQ25172 — 采用 QFN 封装的 0.8A、1 至 6 节镍氢电池独立线性充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B81-Q1 — 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25172EVM — BQ25172 evaluation module for 800-mA one- to six-cell NiMH linear battery charger

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25172EVM — BQ25172 evaluation module for 800-mA one- to six-cell NiMH linear battery charger

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25172EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-7-22
证书 BQ25172EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频