BQ25050EVM

BQ25050EVM

立即订购

概述

bq25050EVM 可以帮助用户评估 bq25050 线性电池充电器。用户指南手册中包含 bq25050EVM 物料清单、板面布局和原理图。bq25050/60 是面向空间受限型便携式应用的高度集成锂离子线性电池充电器。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节锂离子电池提供高达 1A 的充电电流。带输入过压保护的 30V 输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。bq25050/60 具有为电池充电的单电源输出。系统负载与输出相连。无论何时与输入源相连,低电量系统启动电路都会将输出电压保持在 3.4V 以上。这样就可以不受电池电压的限制,在连接到输入源时启动并运行系统。充电电流可通过 ISET 输入进行编程,最高可达 1A。此外,4.9V、50mA LDO 集成到集成电路 (IC) 中,旨在为低功耗外部电路供电。

特性
  • 用于 bq25050/bq25060 的评估模块 (HPA577 E2)
  • 30V 输入额定值,具有 10.5V 过压保护 (OVP)
  • FET 控制器,用于外部电源路径控制 (BGATE) 的外部电池 FET
  • 可编程充电电流
  • 输入电压动态电源管理
  • 50mA 集成低压降 (LDO) 线性稳压器
  • 充放电期间的电池 NTC 监控
  • 热调节和保护。
  • 状态指示灯 – 正在充电/完成和温度故障
  • 可采用跳线。易于更换连接。
电池充电器 IC
BQ25050 — 具有 50mA LDO 的单节 1A 单输入锂离子电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25050EVM — 具有 50mA LDO 的 BQ25050 1A、单输入、单节锂离子电池充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25050EVM — 具有 50mA LDO 的 BQ25050 1A、单输入、单节锂离子电池充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLUC382 — bq25050EVM SW v1100

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BQ25050EVM — 具有 50mA LDO 的 BQ25050 1A、单输入、单节锂离子电池充电器的评估模块

SLUC382 — bq25050EVM SW v1100

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-9-16
硬件开发
评估板
BQ25050EVM — 具有 50mA LDO 的 BQ25050 1A、单输入、单节锂离子电池充电器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc382 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc382/sluc382.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC382. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq25050/bq25060EVM User's Guide 2010-7-21
证书 BQ25050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频