BQ24295EVM-549

BQ24295EVM-549

立即订购

概述

由 I2C 控制并采用窄 VDC 电源路径管理的 2.5A 单节电池充电器和 USB OTG,最大可支持 5V 电压和 1.5 ADC

特性
  • 最大快速冲电率为 4A,最大放电率为 7.5A
  • 单输入 USB 兼容充电器
  • 充电和升压效率
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
  • 适用于低厚度电感器的 1.5MHz 开关频率
  • 用于报告最佳系统性能和状态的 I2C 端口
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
电池充电器 IC
BQ24295 — 具有 USB、可调节电压和 1.5A OTG 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24295 — 具有 USB、可调节电压和 1.5A OTG 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器 BQ24296 — 具有可调节电压和 USB OTG 及最小系统调节的 I2C 控制型、单节 3A 降压型充电器 BQ24297 — 具有 USB NVDC-1、可调节电压和 USB OTG 及 D+/D- 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器
硬件开发
评估板
BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 BQ24296EVM-021 — 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器 BQ24297EVM-021 — 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-12
产品
电池充电器 IC
BQ24295 — 具有 USB、可调节电压和 1.5A OTG 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器 BQ24296 — 具有可调节电压和 USB OTG 及最小系统调节的 I2C 控制型、单节 3A 降压型充电器 BQ24297 — 具有 USB NVDC-1、可调节电压和 USB OTG 及 D+/D- 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器
硬件开发
评估板
BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 BQ24296EVM-021 — 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器 BQ24297EVM-021 — 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc495 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24295EVM-549 (PWR549) User's Guide (Rev. B) 2014-4-3
证书 BQ24295EVM-549 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频