BQ24166EVM-741

BQ24166EVM-741

立即订购

概述

The bq24165/166/167 evaluation module is a complete charger module for evaluating a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24165/166/167 IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a chipscale package

特性
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
电池充电器 IC
BQ24166 — 具有双输入、电源路径且无 JEITA 的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLUC309.ZIP (279 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Chipscale-Packaged bq24165/166/167 Evaluation Modules. (Rev. B) 2012-6-22
证书 BQ24166EVM-741 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频