BP-CC1402P

BP-CC1402P

立即订购

概述

BP-CC1402P 可加快 CC1402P 通用 FSK 收发器的开发速度。CC1402P BoosterPack™ 可与主机 LaunchPad™ 配合使用进行软件开发,也可直接连接到 XDS 调试器,以与 SmartRF™ Studio 8 配合使用,进行射频测试。TRX 主机驱动程序是 Simplelink™ TRX 插件的一部分,可移植到其他 MCU。

特性
  • 独立调制解调器与双 IF 滤波器:SUN OFDM、O-QPSK 和 FSK
  • 双调制解调器支持双接收功能
  • 通过安全串行引导加载程序 (SSBL),实现软件可配置的调制解调器和现场可升级的无线电收发器
  • 包括 IEEE 和 TI 专有唯一 ID
  • 出厂校准的 TX 功率和 RSSI 测量值
  • 嗅探模式和双同步字功能
Sub-1GHz 收发器
CC1402P — SimpleLink™ 具有集成高功率放大器的通用 FSK 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

BP-CC1402P-8-FE 和 BP-CC1402P-9-FE 是原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™ 插件模块(863MHz 至 870MHz)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™ 插件模块(863MHz 至 870MHz)

close
版本: null
发布日期:
评估板

BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™ 插件模块(902MHz 至 928MHz)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™ 插件模块(902MHz 至 928MHz)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CC1402P BoosterPack™ Plug-in Module (Rev. B) PDF | HTML 2026-11-4

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器 LP-XDS110ET — XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频