BOOSTXL-DRV3245AQ1

BOOSTXL-DRV3245AQ1

立即订购

概述

德州仪器 (TI) BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 DRV3245AQPHPRQ1 电机栅极驱动器的运行和性能。该 EVM 采用易于使用的紧凑型模块化封装,旨在与兼容的 TI LaunchPad 对接,从而构成一个完整的电机控制系统。该器件与 MCU 一起提供了灵活的可配置性,并且可以通过一个易于使用的图形用户界面运行电机。注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或推荐电机。

特性
  • 工作电源电压低至 4.5V,最大绝对电压为 45V
  • 六个 N 沟道 MOSFET,通过板载分流电阻器和反极性保护实现低侧电流监控
  • 通过分压器向接头引脚提供受保护的相电压
  • 可用于霍尔传感器或编码器传感器输入的连接器
  • 与 Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 和许多其他 TI LaunchPad 兼容
BLDC 驱动器
DRV3245E-Q1 — 具有精确电流检测功能的汽车级 0 级 12V 电池三相栅极驱动器单元 (GDU) DRV3245Q-Q1 — 具有精确电流检测功能的汽车级 1 级 12V 电池三相栅极驱动器单元 (GDU)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

BOOSTXL-DRV3245AQ1 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频