BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

立即订购

概述

BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 和 BM3301-1216 基于 CC33 Wi-Fi® 6 配套 IC。

 

1.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313(Seeed Studio SKU:113991155,UPC:640265311079)是一款 13×13 BGA 模块,与 TI 的 WL18xxMOD 系列尺寸兼容,便于轻松实现升级和成本削减。它已用于 BeagleY-AI 的生产中,适用于评估,并可通过全球分销渠道提供。

 

2.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1216(Seeed Studio SKU:113991154,UPC:640265311086)是一款 M.2 1216 LGA 模块,包含 IPEX Gen 4 天线连接器,可进一步简化电路板布局。

 

两者均已通过认证,满足 FCC/CE 有意辐射器发射要求。

特性
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • 低功耗蓝牙 5.4
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 13×13 BGA 模块与 TI WL18xxMOD 系列兼容
  • 具有 IPEX Gen 4 天线连接器、符合 M.2 1216 标准的 12×16 LGA 模块
Wi-Fi 产品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation

立即订购并开发

子卡

BEAGLEMOD-CC33 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和低功耗蓝牙 5.4 无线连接模块

支持的产品和硬件

BEAGLEMOD-CC33 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和低功耗蓝牙 5.4 无线连接模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

BM3301-1216 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块,采用 M.2 1216 卡,配备 u.FL 连接器

支持的产品和硬件

BM3301-1216 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块,采用 M.2 1216 卡,配备 u.FL 连接器

close
版本: null
发布日期:
子卡

BM3301-1313 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块(与 WL18xxMOD 引脚对引脚兼容)

支持的产品和硬件

BM3301-1313 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块(与 WL18xxMOD 引脚对引脚兼容)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。