AMC67048EVM

AMC67048EVM

立即订购

概述

AMC67048EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC67048 的功能和性能。AMC67048EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。

此评估模块 (EVM) 安装了 FT4232,便于在 EVM 和 GUI 之间轻松进行 SPI 和 I2C 通信。AMC67048 安装在 EVM 上。

特性
  • 用于评估 AMC67048 的可配置电路
  • 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 和 VIO(5V、3.3V 和 1.8V)支持
  • FT4232 使用 AMC67048EVM GUI 轻松写入 AMC
  • 提供外部 SPI 和 I2C 连接
  • 多个板载电路用于演示 AMC67048 的功能

  • AMC67048EVM 板
  • 1 个 USB micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆 1

精密 DAC (≤10 MSPS)
AMC67048 — 12 位 40 通道 ADC、8 通道 DAC、6 通道灵活 I/O、系统监控和系统保护
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 AMC67048EVM。
  2. 配置 EVM 跳线。
  3. 从 ti.com 安装 AMC67048EVM GUI。
  4. 下载最新的库。
  5. 连接 USB 和外部电源。
  6. 启动 AMC67048EVM GUI。

立即订购并开发

评估板

AMC67048EVM — AMC67048 具有 I2C 接口用于监控的 12 位、6 通道 DAC、42 通道 ADC 评估模块

支持的产品和硬件

AMC67048EVM — AMC67048 具有 I2C 接口用于监控的 12 位、6 通道 DAC、42 通道 ADC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
AMC67048 — 12 位 40 通道 ADC、8 通道 DAC、6 通道灵活 I/O、系统监控和系统保护
硬件开发
评估板
AMC67048EVM — AMC67048 评估模块

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

close
版本: 1.0
发布日期: 2025-8-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
AMC67048 — 12 位 40 通道 ADC、8 通道 DAC、6 通道灵活 I/O、系统监控和系统保护
硬件开发
评估板
AMC67048EVM — AMC67048 评估模块

发布信息

Initial release of the AMC67048EVM GUI.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频