AMC1350EVM

AMC1350EVM

立即订购

概述

AMC1350 评估模块 (EVM) 是用来评估 AMC1350 的平台。AMC1350 是一款精密隔离放大器,支持 -5V 至 5V 的输入电压范围,AMC1350 具备 7071VPK 增强型隔离功能,旨在用于双极电压测量应用。

特性
  • ±5V 输入范围
  • 通过螺纹接线端子可轻松访问模拟输入和输出
  • 可配置的模拟输入部分可连接到外部分流电阻器
隔离式放大器
AMC1350 — ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350-Q1 — 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V-input precision reinforced isolated amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V-input precision reinforced isolated amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC1350EVM 和 AMC1351EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-17
证书 AMC1350EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频