AMC-AMP-VI-EVM

AMC-AMP-VI-EVM

立即订购

概述

AMC-AMP-VI-EVM 是一款隔离式电流和电压检测评估模块 (EVM),专为 ±50A 基于分流器的电流检测以及高达 ±1000V 的交流或直流总线电压测量而设计。RES60A 精密电阻分压器与 AMC4330R 结合使用,以进行总线电压监测。AMC4330R 为 AMC0302R 供电,以便与电流分流器配合使用。该 EVM 采用有助于散热的过孔拼接工艺,无需校准即可执行电流和电压检测,精度范围 ±0.3%。

特性
  • ±50A 隔离式电流测量
  • 1mΩ 电流分流器
  • ±1000V 隔离式电压测量
  • 散热设计针对以下条件:40°C 温升,在 10Hz 下具有 50%占空比的 50A 脉冲
匹配的薄膜电阻器
RES60A-Q1 — 具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1400V 匹配薄膜电阻分压器

 

隔离式放大器
AMC0302R — 具有比例式单端输出的 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC4330R — 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、电压检测增强型隔离式电源放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R 和 AMC0302R 隔离式电压和电流检测放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R 和 AMC0302R 隔离式电压和电流检测放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

AMC-AMP-VI-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-VI-EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R 和 AMC0302R 隔离式电压和电流检测放大器评估模块

AMC-AMP-VI-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-VI-EVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-8-27
硬件开发
评估板
AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R 和 AMC0302R 隔离式电压和电流检测放大器评估模块

发布信息

AMC-AMP-VI-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC4330R 和 AMC0302R 隔离式电压和电流检测放大器评估 模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频