AMC-AMP-50A-EVM

AMC-AMP-50A-EVM

立即订购

概述

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。

特性
  • 隔离式电流感应的峰值电流不超过 ±50A。提供额外的设计灵活的分流电阻器封装。
  • 能够承受两分钟散热高达 180℃ 的散热设计。
  • 用于将 EVM 连接至载流导线以及便于评估的测试点的接线片。

  • 接线片(2)
  • 六角螺母(2)
  • 螺钉(2)

通用运算放大器
TLV9002 — 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

 

隔离式放大器
AMC1200 — ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器 AMC1200-Q1 — 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1202 — ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1300 — ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 — 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 — 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 — 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 — ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 — 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400 — 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 — 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 — 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 — 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 — 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 — 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流

 

隔离式比较器
AMC21C12 — 具有内部基准的高速功能隔离式窗口比较器 AMC22C11 — 具有可调阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式比较器 AMC22C11-Q1 — 具有可调阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较器 AMC22C12 — 具有可调阈值和锁存功能的快速响应隔离式窗口比较器 AMC22C12-Q1 — 具有可调阈值和锁存功能的汽车类快速响应隔离式窗口比较器 AMC23C10 — 具有开漏输出和推挽输出的快速响应、增强型隔离式差分比较器 AMC23C11 — 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器 AMC23C12 — 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式窗口比较器 AMC23C12-Q1 — 具有可调阈值的汽车类快速响应增强型隔离式窗口比较器 AMC23C14 — 具有可调阈值的双路、快速响应增强型隔离式窗口比较器 AMC23C15 — 具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器 AMC23C15-Q1 — 具有可调节阈值的汽车类、双通道、快速响应、增强型隔离式窗口比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC-AMP-50A-EVM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-2-13
证书 AMC-AMP-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频