AMC-AMP-200APK-EVM

AMC-AMP-200APK-EVM

立即订购

概述

AMC-AMP-200A-EVM 是一款设计用于 ±200A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±500A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流器的电流测量进行优化,能够与 100µΩ 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内运行。

特性
  • ±200A 隔离式电流检测
  • 100µΩ 分流电阻器
  • 接线片连接兼容性
  • 散热设计为可在自由空气环境下承受最高 120°C 的温度,持续 20 分钟
  • 便于评估的测试点
  • 差分信号转单端信号链
通用运算放大器
TLV9002 — 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

 

隔离式放大器
AMC3302 — 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

 

隔离式比较器
AMC23C15 — 具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A 基于分流器的电流检测评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A 基于分流器的电流检测评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-200APK-EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A 基于分流器的电流检测评估模块

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-200APK-EVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-2-13
硬件开发
评估板
AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A 基于分流器的电流检测评估模块

文档

发布信息

AMC-AMP-200APK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

  • Don't know what to put in here, but it won't go further if there is nothing.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC-AMP-200APK-EVM. PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频