AMC-ADC-3PH-EVM
ADC 三相评估模块
AMC-ADC-3PH-EVM
概述
ADC 3 相 EVM (AMC-ADC-3PH-EVM) 使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,该转换器在 4kHz 下对分流电流传感器进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.05A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的更高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数时,可以支持高达 16ksps 的更快 ADC 采样率。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
特性
- 电表三相计量,符合 1000:1 输入范围的 0.2S 级有功电能精度要求
- 支持具有分流器的三相四线 (3P4W) 或三相三线 (3P3W) 系统
- 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
- 具有 5kVRMS 隔离且带板载 XDS110 调试探针的隔离式 USB Type-C™ 在 100mA 至 100A 电流输入范围和 100V 至 270V 电压范围之间进行了测试
- 能够使用线性 3D 霍尔效应传感器检测磁篡改
- 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
隔离式 ADC
立即订购并开发
评估板
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 三相评估模块
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 三相评估模块
认证
AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM EU 符合性声明 (DoC)
支持的产品和硬件
AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM EU 符合性声明 (DoC)
文档
AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADC 3-Phase Evaluation Module | PDF | HTML | 2026-10-19 |