AFE8152EVM

AFE8152EVM

立即订购

概述

AFE8152、AFE8192 和 AFE8190 评估模块 (EVM) 是用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE81xx 系列集成式射频采样收发器的评估板。AFE81xx 器件支持多达 16 个发送通道、16 个接收通道和四个反馈通道 (16T16R4F)。该器件集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。

AFE81xx 器件集成了 16 个符合 JESD204B/C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够在 NRZ 模式下以高达 32Gbps 的速率发送和接收数字数据。

特性
  • LMK04828 时钟发生器 IC 用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF
  • SMA 端口用于连接时钟输入并将 LMK 频率同步到信号发生器和频谱分析仪等仪器的外部基准
  • 针对片上 PLL 对外部参考时钟信号支持的外部时钟选项
RF 收发器
AFE8152 — 具有四路反馈路径的 16 通道高频、宽带宽射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE8152-72EVM — AFE8152 评估模块

支持的产品和硬件

AFE8152-72EVM — AFE8152 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

AFE8152-72EVM-DOC-CERT — AFE8152-72EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RF 收发器
AFE8152 — 具有四路反馈路径的 16 通道高频、宽带宽射频收发器
硬件开发
评估板
AFE8152EVM — AFE8152 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频