AFE5932EVM

AFE5932EVM

立即订购

概述

AFE5932EVM 用于评估 AFE5932 器件在各种模式下的性能。EVM 采用 2:1 多路复用配置,集成了两个 AFE5932 器件和两个 TX73L64 器件,可实现 128 通道发送和 64 通道接收。

特性
  • 允许通过 USB 使用简单的 GUI 控制两个 AFE5932 和两个 TX73L64 器件(使用 FPGA 采集卡 DC155C)。
  • 可以对 B 模式或 CW 模式的发送进行编程,并且可以针对 TX 器件存储和切换多个模式和延迟配置文件。
  • 低噪声放大器 (LNA) 和数字时间增益补偿 (DTGC) 控制可以加强对接收信号的控制。
  • 使用 CMOS 和 LVDS 串行编程接口
  • 错误标志寄存器,用于检测 TX73L64 器件的故障状况和自动热关断。
  • 可以使用 GUI 软件捕获和分析来自 AFE 的数据。数据可以是 ADC 采样数据或 ADC 测试模式。
超声波 AFE
AFE5932 — 具有 17mW/ch 功耗、2nV/√Hz 噪声、12 位、50MSPS ADC 的 32 通道超声波 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供用户指南和其他资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE5932EVM — AFE5932 评估模块

支持的产品和硬件

AFE5932EVM — AFE5932 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频