AFE3256EVM

AFE3256EVM

立即订购

概述

AFE3256 评估模块 (EVM) 用于评估 AFE3256 器件,后者是一款采用 Chip-On-Flex (COF) 封装的低功耗、低噪声电荷读取 IC(电荷数字转换器)。该 EVM 包含一块模拟电路板,可与 TSWDC155EVM (FPGA EVM) 无缝集成以进行数据采集。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。此 EVM 还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件,支持快速评估器件特性和性能。

特性
  • 模拟 EVM 与 TWSDC155EVM 可兼容
  • 支持两个 AFE3256TFU COF,还包含夹层连接器以支持其他 COF 封装
  • 板载直流/直流转换器可提高电源效率,具有旁路选项
  • 板载低噪声基准发生器为 AFE3256 器件提供基准电压
  • GUI 软件用于控制 AFE3256 器件模式和功能

  • 10-01936 - 电缆组件,2.1mm 内径、5.5mm 外径插头,扁平引线,6.0' (1.83m)
  • RM3X8MM 2701 - 机械螺钉,十字槽盘,M3(4 个)
  • 24438 - 六角螺柱,25mm 长,M3,铝(4 个)

数字 X 射线 AFE
AFE3256 — 适用于动态和半动态 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 (AFE)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南、GUI 和其他设计资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

支持的产品和硬件

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频