AFE1594EVM

AFE1594EVM

立即订购

概述

AFE1594 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于患者监护和诊断应用的 AFE1594 的性能。AFE1594 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA),内部基准以及片上时钟。AFE 将心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能集于一身。凭借高集成度以及出色的性能,AFE1594 能够以大幅缩小的尺寸、更低的功耗和整体成本,实现可扩展医疗仪器系统的开发。

特性
  • 多达四个高分辨率 ECG 通道
  • 支持多达两个导联的内部起搏信号检测算法
  • 高速起搏信号输出,支持多达两个通道,每个通道速率高达 128ksps,以便用户软件进行起搏信号检测
  • CMRR:140dB
  • 低噪声胸阻抗测量
生物传感 AFE
AFE1594 — 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 — 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP3 — 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 3 通道 ECG AFE AFE159RP4 — 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE1594EVM — AFE1594 评估模块

支持的产品和硬件

AFE1594EVM — AFE1594 评估模块

close
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 — 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 — 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP3 — 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 3 通道 ECG AFE AFE159RP4 — 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
硬件开发
参考设计
TIDA-010280 — 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计 TIDA-010288 — 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类
评估板
AFE1594EVM — AFE1594 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE1594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频