ADS8681WEVM-PDK

ADS8681WEVM-PDK

立即订购

概述

ADS8681WEVM-PDK 是用于评估 ADS8681W 性能的平台,ADS8681W 是基于逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统。该器件采用高速高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及具有低温度漂移的 4.096V 片上电压基准。此评估套件包括 ADS8681WEVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。

特性
  • 包括对 ADS8681W 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 包括 PHI 控制器,具有可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8681W 的通信接口
  • 适用于 Windows 10/11 64 位操作系统的易用评估软件
  • 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析、线性分析和 ADS8681W 自定义配置的图形工具
精密 ADC
ADS8681W — 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、1MSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC ADS8685W — 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、500kSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC ADS8689W — 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、100kSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC146 — ADS8681EVM-PDK GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
ADS8681 — 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC
硬件开发
评估板
ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W 评估模块

SBAC146 — ADS8681EVM-PDK GUI

close
版本: 1.2.1
发布日期: 2018-10-23

ADS8681EVM-PDK-GUI installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 ADC
ADS8681 — 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC
硬件开发
评估板
ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8681EVM-PDK and ADS8681WEVM-PDK.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac146 or www.ti.com/lit/xx/sbac146b/sbac146b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC146. Please update any bookmarks accordingly.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8681WEVM-PDK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
证书 ADS8681WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频