主页
设计与开发
封装
SMT 和封装应用手册
查找有关 TI Surface Mount Technology (SMT) 的文档以及涵盖各种封装相关主题的应用手册。
DSBGA
NanoStar & NanoFree
Micro SMD 晶圆级芯片规模封装(小型)
层压 CSP 应用手册
表面元件的安装
逻辑产品封装的热降额曲线
WCSP 处理指南
QFN
无引线框架封装 (LLP) 应用手册
Quad Flatpack No-Lead 逻辑封装
56 引脚 Quad Flatpack No-Lead 逻辑封装
92NLA 阵列 QFN 的设计指南
多行四方扁平无引线 (MRQFN) 设计摘要
微型 SMDxt 晶圆级芯片规模封装(大尺寸)
QFN/SON PCB 连接应用手册
LLP 芯片级封装返工
BQFN 的焊接要求
表面贴装封装移除
QFN 封装中引线悬伸对 SMT 的影响
BGA
0.65mm 间距倒装芯片球栅阵列封装参考指南
采用 LFBGA 封装的 32 位逻辑系列
SMT 的 BGA 应用报告
倒装芯片 BGA 封装参考
nFBGA 封装
塑料球栅阵列 SMT 指南
凸点裸片封装
0.4mm POP 的 PCB 设计指南(第 1 部分)
0.4mm POP 的 PCB 设计指南(第 2 部分)
TI OMAP POP SMT 设计指南
MicroStar BGA 封装参考指南
引线式封装
焊盘图案建议
PowerPAD 热增强型封装
映像、散热和电气封装
总线接口封装和处理的最新进展
K 系数测试板设计对热阻抗测量的影响
封装热表征方法
模拟元件的热计算工具
采用 JEDEC PCB 设计的线性和逻辑封装热工特性
标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性
TMS320C6x 散热设计注意事项
热量计算器应用手册
IC 封装热指标
确保外露封装出色热阻性的电路板布局布线指南
了解 IC 封装电源能力
热参考表模拟
如何使用 PowerPad 器件
如何使用 Psi-JT 计算结温
使用功率器件热指标
其他封装
TO-92
FemtoFET SMT 指南
TO-3 封装的安装注意事项
PowerFLEX 表面贴装电源封装
PowerPaD 速成
薄型超小外形封装 TVSOP 应用报告
TO-247
TO-263 THIN 封装
HotRod 设计指南
一般封装信息
半导体封装组装技术
焊接的绝对最大额定值
SMT 封装的波焊锡暴露
塑料封装的外部引线镀层
操作和处理建议
塑料封装水分所引起的开裂
无铅和铅兼容性
封装的电气性能
EcoShip 和 EnviroPack:存储和运输的可持续解决方案
封装参考指南
逻辑封装迁移
支持 MicroSiP 的 TPS8267xSiP 的设计摘要
模拟及逻辑封装
PCB/基板被动元件 SMT 设计指南
本页内容