TMDSIDK437X - AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK) (angled board image)

TMDSIDK437X

AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

定价

数量 价格
+

TMDSIDK437X 的特性

硬件规格

  • AM4379/AMIC120 Arm® Cortex®-A9
  • 1GB DDR3
  • QSPI-NOR 闪存
  • 分立式电源解决方案
  • 工业通信接口
  • 用于电机反馈控制的 EnDat 连接
  • 板载 200 万像素摄像头(AMIC120 上不提供摄像头接口)

软件和工具


连接

  • EtherCAT
  • EnDat 2.2
  • BiSS C
  • PROFINET
  • CANOpen
  • PROFIBUS
  • POWERLINK
  • 以太网/IP
  • SERCOS III
  • IEC61850
  • PWM
  • 电机轴位置反馈
  • 最高配置三相电机驱动连接器
  • Σ-Δ 抽取滤波器
  • 数字输入与输出 (I/O)
  • SPI
  • UART
  • JTAG

系统要求

用于评估工业应用示例:

  • EtherCAT/PROFIBUS 主/PLC 设备(不含),用于与 AM437x IDK 通信
  • 最多配置具备可选位置反馈感应的三相电机(不含)

用于进行应用开发:

TMDSIDK437X 的说明

AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK) 是一种应用开发平台,可用于评估适用于工业应用的 Sitara™ AM4379AM4377 和 AMIC120 处理器的工业通信和控制功能。

AM4379AM4377 和 AMIC120 处理器是工业通信、工业控制和工业驱动应用的理想选择。AM437x 和 AMIC120 处理器集成了四核可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部元件和出色低功耗性能的小尺寸设计。

目标应用

IDK 硬件和软件是针对工业应用设计的:

  • 工业驱动
  • 工业传感器和 I/O 单元
  • 工业通信网关
  • 具有集成工业通信(例如 EtherCAT)和反馈(例如 EnDat)的可编程逻辑/自动化控制器 (PLC/PAC)。

定价

数量 价格
+