封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
MSP430FR2512 的特性
- CapTIvate™ 技术 – 电容式触控
- 性能
- 两路同步快速电极扫描
- 接近感应
- 可靠性
- 提高了针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
- 内置扩展频谱、自动调优、噪声滤除和消抖算法
- 提供可靠的触控解决方案,该方案具有 10V RMS 共模噪声、4kV 电气快速瞬变以及 15kV 静电放电,符合 IEC‑61000-4-6、IEC-61000-4-4 和 IEC‑61000-4-2 标准
- 降低了射频辐射,简化了电气设计
- 支持金属触控和防水设计
- 灵活性
- 多达 8 个自电容式电极和 16 个互电容式电极
- 在同一设计中混合使用自电容式电极和互电容式电极
- 支持多点触控功能
- 宽电容检测范围;0 至 300pF 宽电极范围
- 低功耗
- 两个传感器的触摸唤醒电流小于 4µA
- 触摸唤醒状态机支持在 CPU 休眠过程中进行电极扫描
- 用于环境补偿、滤波和阈值检测的硬件加速
- 易于使用
- CapTIvate 设计中心,PC GUI 允许工程师对电容按钮进行实时设计和调试,无需编写代码
- 存储于 ROM 中的 CapTIvate 软件库为客户应用提供充足的 FRAM
- 性能
- 嵌入式微控制器
- 16 位 RISC 架构
- 支持的时钟频率最高可达 16MHz
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 优化的超低功耗模式
- 激活模式:120µA/MHz(典型值)
- 待机模式:两个传感器的触摸唤醒电流小于 4µA
- 关断模式 (LPM4.5):36nA,无 SVS
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 非易失性存储器容量高达 7.5KB
- 内置错误修正码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 对程序、常量和存储的统一存储
- 耐写次数达 1015 次
- 抗辐射和非磁性
- FRAM 与 SRAM 之比高达 4:1
- 高性能模拟
- 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 1.5V 的内部基准电压
- 采样与保持 200ksps
- 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
- 一个 16 位计时器,采用 CapTIvate™技术
- 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
- 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 增强型串行通信,支持引脚重映射功能(请参阅器件比较)
- 一个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
- 一个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
- 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
- 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
- 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
- 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
- 通用输入/输出和引脚功能
- 共计 15 个 I/O(采用 VQFN-20 封装)
- 15 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
- 开发工具和软件
- 开发工具
- MSP CapTIvate™ MCU 开发套件评估:与 CAPTIVATE‑PGMR 编程器和电容式触控 MSP430FR2522 MCU 板 BOOSTXL‑CAPKEYPAD 配合使用
- 目标开发板 MSP‑TS430RHL20
- 易于使用的生态系统
- CapTIvate 设计中心 – 代码生成、可自定义 GUI、实时调优
- 开发工具
- 12KB ROM 库包含 CapTIvate 触控程序库和驱动程序库
- 系列成员(另请参阅器件特性)
- MSP430FR2522:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
,多达 8 个自电容式传感器和 16 个互电容式传感器 - MSP430FR2512:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
,多达 4 个自电容式传感器或互电容式传感器
- MSP430FR2522:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
- 封装选项
- 20 引脚:VQFN (RHL)
- 16 引脚:TSSOP (PW)
MSP430FR2512 的说明
MSP430FR25x2 包含一系列用于电容式触摸传感的超低功耗 MSP430™微控制器 (MCU),它们均采用 CapTIvate™ 触控技术,适用于 应用 采用1到16个电容式按钮或接近感应的成本敏感型应用。MSP430FR25x2 MCU 适用于 应用 电磁干扰、油液、水和油脂影响的工业应用,可以创造价值,实现高性能。这些器件可提供 IEC 认证的解决方案,其功耗比同类竞争解决方案低 5 倍且支持接近感应以及透过玻璃、塑料和金属镀层进行触摸操作。
TI 电容式触摸感应 MSP430 MCU 由一套全面的硬件和软件生态系统进行支持,并配套提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™插件模块可搭配使用 CAPTIVATE-PGMR 编程器电路板(单独使用或作为 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 开发套件的一部分),或 LaunchPad 开发套件生态系统。TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 MSP430Ware™ 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的综合性文档快速进行应用开发。
采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上集成度和自主性领先的电容式触控解决方案,可在最低功耗下实现高可靠性和抗噪能力。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/captivate。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。