仪表板摄像头
产品和参考设计
仪表板摄像头
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建便携式、坚固、可靠且更高效的仪表板摄像头系统,这些系统录制并在本地存储高清视频,使用卫星通信提供精确的位置信息,还能启用无线连接上传视频和事件信息。
设计要求
现代仪表板摄像头系统需要:
- 具有超低待机功耗的更高效电源和电池管理。
- 播放高分辨率视频、具有环境光感应的生动 LCD 显示屏。
- 采用电容式触控技术和音频反馈进行控制。
- 多标准连接,包括 GPS、蜂窝、Wi-Fi® 和 Bluetooth®。
探索在功能和设计方面相似的应用
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白皮书 | 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 | 英语版 | 2018-7-18 | |||
| 应用手册 | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018-5-1 | ||||
| 技术文章 | Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker | PDF | HTML | 2017-12-18 | |||
| 应用手册 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016-10-31 | ||||
| 应用手册 | Improved Fast Charge Using the bq25120 Adjustible VBATREG, Charge Current, TS, | 2016-8-8 | ||||
| 模拟设计期刊 | Battery-charging considerations for low-power applications | 2016-4-26 |