射频智能遥控器

产品和参考设计

射频智能遥控器

方框图

概述

集成电路和参考设计可帮助您创建射频 (RF) 智能远程控制设计,该设计通过双向射频通信(如语音命令)实现非视距操作和高级功能。

设计要求

现代射频智能遥控设计通常需要:

  • 很小的电源和电池管理以及超低待机功耗,可延长电池寿命。
  • 适用于 2.4GHz 和 5GHz Bluetooth®、RF4CE 和 WiFi®(用于高端遥控器)、ZigBee 或 Thread 无线接口的超低功耗、高度集成、多协议连接的 MCU + 射频解决方案。
  • 具有电容式触控和生动的 LED 显示功能且易于使用的交互式 HMI。
  • 准确的近场语音识别,可实现更简单的遥控系统语音控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 英语版 2018-7-18
白皮书 Thread and Zigbee for home and building automation 2018-3-1
应用手册 Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018-2-27
应用手册 通过远程控制传输语音 英语版 2017-7-12
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016-10-31
应用手册 RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) 2014-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频