OLED 电视
产品和参考设计
OLED 电视
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建适用于 4K 和 8K 有机发光二极管 (OLED) 电视的 OLED 电视创新设计。请浏览下面的交互图,设计一款具有超高节能效率和超低待机功耗、出色音质以及新一代连接性能的 OLED 电视。
设计要求
现代 OLED 电视通常需要:
- 低待机功耗和高效的电源管理,同时减少无源器件数量。
- 使用内置 DSP 打造卓越音质,使用更小的扬声器实现更高响度。
- 新一代智能控制和接口。
探索功能和设计相似的应用
扩展应用功能
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | ESD fundamentals, part 3: clamping voltage | PDF | HTML | 2023年 9月 8日 | |||
| 技术文章 | ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating | PDF | HTML | 2023年 7月 14日 | |||
| 技术文章 | A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution | PDF | HTML | 2023年 6月 29日 | |||
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |||
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 26日 | ||||
| 应用手册 | PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) | 2018年 8月 14日 | ||||
| 应用手册 | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017年 9月 12日 | ||||
| 应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 17日 |