LCD 电视
产品和参考设计
LCD 电视
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建结合高清电视 (HDTV)、4K 和 8K 优势的创新型液晶显示器 (LCD) 电视 (TV)。请浏览下面的交互图,设计一款具有超低待机功耗、高亮度、出色音质以及新一代智能控制和接口的 LCD 电视。
设计要求
现代 LCD 电视通常需要:
- 低待机功耗和高效的电源管理,同时减少无源器件数量。
- 使用内置 DSP 打造卓越音质,使用更小的扬声器实现更高响度。
- 新一代智能控制和接口。
探索在功能和设计方面相似的应用
扩展该应用的功能
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-4-26 | |||
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018-9-19 | ||||
| 应用手册 | PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) | 2018-7-31 | ||||
| 技术文章 | ESD fundamentals, part 3: clamping voltage | PDF | HTML | 2017-12-6 | |||
| 技术文章 | A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution | PDF | HTML | 2017-11-30 | |||
| 技术文章 | ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating | PDF | HTML | 2017-11-28 | |||
| 应用手册 | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017-9-12 | ||||
| 应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017-4-30 | ||||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016-6-9 |