LCD 电视

产品和参考设计

LCD 电视

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建结合高清电视 (HDTV)、4K 和 8K 优势的创新型液晶显示器 (LCD) 电视 (TV)。请浏览下面的交互图,设计一款具有超低待机功耗、高亮度、出色音质以及新一代智能控制和接口的 LCD 电视。

设计要求

现代 LCD 电视通常需要:

  • 低待机功耗和高效的电源管理,同时减少无源器件数量。
  • 使用内置 DSP 打造卓越音质,使用更小的扬声器实现更高响度。
  • 新一代智能控制和接口。

探索在功能和设计方面相似的应用
扩展该应用的功能
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019-4-26
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018-9-19
应用手册 PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018-7-31
技术文章 ESD fundamentals, part 3: clamping voltage PDF | HTML 2017-12-6
技术文章 A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution PDF | HTML 2017-11-30
技术文章 ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating PDF | HTML 2017-11-28
应用手册 Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017-9-12
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017-4-30
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016-6-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频