高性能计算

产品和参考设计

高性能计算

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建高性能计算系统,以满足众多定制配置的需要。我们高效的电源转换器和先进的保护器件可简化您的设计,并符合新的高带宽数据传输协议规定。

设计要求

当今的高性能计算设计需要:

  • 可靠的冗余中间总线电压 (IBV) 转换器和保护。
  • 高带宽低延迟数据传输。
  • 提供高级系统保护,防止出现外部事件和故障。

探索在功能和设计方面相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2025-3-26
应用手册 SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-11
模拟设计期刊 Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018-11-6
白皮书 Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017-5-1
更多文献资料 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017-1-12
应用手册 Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses 2016-11-3
技术文章 How to protect your server from hot swap events PDF | HTML 2016-8-8
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016-7-26
技术文章 Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016-7-8
用户指南 SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 2016-6-3
技术文章 Voltage regulator features – inside the black box PDF | HTML 2016-5-31
模拟设计期刊 The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016-4-26
应用手册 Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014-10-2
模拟设计期刊 系统遥测t技术:内ry容: 、原at因, 与h方y 法 英语版 2014-6-6
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频