AI 加速器模块/卡
产品和参考设计
AI 加速器模块/卡
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建具有更高效率、更高功率密度和快速数据计算的创新硬件加速器和图形处理单元 (GPU) 卡/模块设计。使用下面的交互式系统图找到有助于解决您的设计难题并快速提供机器学习和人工智能未来趋势的高级电路。
设计要求
下一代硬件加速器和 GPU 卡/模块通常需要:
- 支持 48V 系统。
- 高效的直流/直流电源转换和保护。
- 高速信号调节布局。
探索在功能和设计方面相似的应用
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-10-7 | |||
| 应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-8-12 | |
| 应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021-5-3 | ||
| 应用手册 | Robust Hot Swap Design (Rev. A) | 2015-4-8 | ||||
| 应用手册 | Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment | 2014-10-2 |