TIDA-00774

效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00774

设计文件

概述

TIDA-00774 是一款1kW 驱动器,适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。该设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。该设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到单个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。该设计使用两个并联的电源块,并提供 50ARMS 连续绕组电流(120A 峰值持续 3 秒、160A 峰值持续 1 秒)。具有最小寄生电感的 MOSFET 电源块以及具有转换率控制功能的电流控制型栅极驱动器有助于实现高效的 MOSFET 并联并降低开关峰值。电流检测通过监控 MOSFET VDS 实现。该电路板可提供逐周期过流和短路保护。

特性
  • 工作电压范围为 6V 至 21V(5 节锂离子电池)、可提供 50ARMS 连续绕组电流(120A 峰值持续 3 秒、160A 峰值持续 1 秒)
  • 逆变器驱动效率大于 98.5%
  • 通过监控和放大 MOSFET 的 VDS 来实现电流检测
  • 高效的 MOSFET 并联、出色的动态电流共享性能
  • 18V/680W、33A RMS 支持、无散热器
  • 通过 VDS 检测提供逐周期过流和短路保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU268.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQU0.PDF (261 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQT9.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQU2.ZIP (3026 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE6.ZIP (306 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQU1.PDF (2092 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQT8.PDF (1270 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8323具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54061具有低 IQ 的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、40V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00774 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

TIDCDE7 TIDA-00774 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-5-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00774 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率高于98% 的18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷 电机驱动器参考设计 英语版 PDF | HTML 2017-10-12
技术文章 Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017-5-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频