主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

UCC2802QDREP 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 2802EP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.34x108 3.0 55 60 0.7 125 1000 3900 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000389
4
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.000389
4
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000002
0.000778
8
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.257095
99.997277
999973
0.294373
2944
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.001167
12
0.000003
0
Sub-total
— —
0.257102
100
1000000
0.294381
2944
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.55328
80.000000
800000
0.633504
6335
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.13832
20.000000
200000
0.158376
1584
Sub-total
— —
0.69160
100
1000000
0.791880
7919
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
24.76652
99.865000
998650
28.357599
283576
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.0248
0.100000
1000
0.028396
284
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00868
0.035000
350
0.009939
99
Sub-total
— —
24.80000
100
1000000
28.395933
283959
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.456576
95.120000
951200
0.522778
5228
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003744
0.780000
7800
0.004287
43
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01968
4.100000
41000
0.022534
225
Sub-total
— —
0.480000
100
1000000
0.549599
5496
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
2.059548
3.499999
35000
2.358177
23582
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
50.311825
85.500001
855000
57.606904
576069
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.294221
0.500000
5000
0.336882
3369
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.178645
10.500000
105000
7.074532
70745
Sub-total
— —
58.844239
100
1000000
67.376495
673765
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.263509
100.000000
1000000
2.591712
25917
Sub-total
— —
2.263509
100
1000000
2.591712
25917
Total
— —
87.336450
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。