主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TUSB2077APT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TUSB2077A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.81x108 2.6 55 60 0.7 125 1000 4450 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.422424
99.997396
999974
0.146167
1462
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000473
5
0.000001
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000237
2
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.000001
0.000237
2
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000001
0.000237
2
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000006
0.001420
14
0.000002
0
Sub-total
— —
0.422435
100
1000000
0.146170
1462
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.672457
69.999990
700000
0.232683
2327
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.288196
30.000010
300000
0.099721
997
Sub-total
— —
0.960653
100
1000000
0.332404
3324
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
156.396075
97.050000
970500
54.115934
541159
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
4.1899
2.600000
26000
1.449783
14498
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.241725
0.150000
1500
0.083641
836
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.3223
0.200000
2000
0.111522
1115
Sub-total
— —
161.150000
100
1000000
55.760880
557609
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.532672
95.120000
951200
0.184314
1843
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.004368
0.780000
7800
0.001511
15
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02296
4.100000
41000
0.007945
79
Sub-total
— —
0.560000
100
1000000
0.193770
1938
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
102.669106
84.340000
843400
35.525409
355254
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
6.08662
5.000000
50000
2.106083
21061
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.206945
0.170000
1700
0.071607
716
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
12.769729
10.490000
104900
4.418562
44186
Sub-total
— —
121.732400
100
1000000
42.121662
421217
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
4.176406
100.000000
1000000
1.445114
14451
Sub-total
— —
4.176406
100
1000000
1.445114
14451
Total
— —
289.001894
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。