主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TUSB1046AI-DCIRNQR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TUSB46
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.39x108 1.1 55 60 0.7 125 1000 10970 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.272706
96.554288
965543
0.380630
3806
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000009
0.003187
32
0.000013
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001657
0.586677
5867
0.002313
23
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.008061
2.854078
28541
0.011251
113
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.001770
18
0.000007
0
Sub-total
— —
0.282438
100
1000000
0.394214
3942
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.794954
80.000040
800000
1.109560
11096
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.198738
19.999960
200000
0.277389
2774
Sub-total
— —
0.993692
100
1000000
1.386950
13869
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
41.9336
97.520000
975200
58.528991
585290
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.989
2.300000
23000
1.380401
13804
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0129
0.030000
300
0.018005
180
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0645
0.150000
1500
0.090026
900
Sub-total
— —
43.0000
100
1000000
60.017423
600174
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.23656
95.120000
951200
1.725934
17259
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.01014
0.780000
7800
0.014153
142
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0533
4.100000
41000
0.074394
744
Sub-total
— —
1.30000
100
1000000
1.814480
18145
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
21.006602
87.999999
880000
29.320049
293200
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.071613
0.299998
3000
0.099954
1000
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000239
0.001001
10
0.000334
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.792685
11.699002
116990
3.897901
38979
Sub-total
— —
23.871139
100
1000000
33.318238
333182
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.198593
100.000000
1000000
3.068695
30687
Sub-total
— —
2.198593
100
1000000
3.068695
30687
Total
— —
71.645862
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
High-Speed BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 35969 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。