主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TSB41BA3BTPFPEP 最后可采购期限

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TSB41B3BTEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x109 0.7 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000005
0.000204
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000001
0.000041
0
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000002
0.000081
1
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000006
0.000244
2
0.000002
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000017
0.000692
7
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
2.456339
99.997639
999976
0.645588
6456
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000027
0.001099
11
0.000007
0
Sub-total
— —
2.456397
100
1000000
0.645603
6456
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.486373
69.999957
700000
0.127831
1278
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.208446
30.000043
300000
0.054785
548
Sub-total
— —
0.694819
100
1000000
0.182616
1826
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
120.418965
97.450000
974500
31.649131
316491
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.96568
2.400000
24000
0.779455
7795
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.037071
0.030000
300
0.009743
97
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.148284
0.120000
1200
0.038973
390
Sub-total
— —
123.570000
100
1000000
32.477302
324773
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
2.111664
95.120000
951200
0.554998
5550
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.017316
0.780000
7800
0.004551
46
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.09102
4.100000
41000
0.023922
239
Sub-total
— —
2.220000
100
1000000
0.583472
5835
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
7.423211
3.000000
30000
1.951006
19510
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
220.22193
89.000000
890000
57.879859
578799
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.237202
0.500000
5000
0.325168
3252
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
18.558028
7.500000
75000
4.877516
48775
Sub-total
— —
247.440371
100
1000000
65.033549
650335
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
4.099525
100.000000
1000000
1.077458
10775
Sub-total
— —
4.099525
100
1000000
1.077458
10775
Total
— —
380.481112
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。