主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TS5V330CPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 TE330C
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.09929
99.998993
999990
0.140089
1401
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001007
10
0.000001
0
Sub-total
— —
0.099291
100
1000000
0.140090
1401
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.219721
80.000073
800001
0.310006
3100
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.05493
19.999927
199999
0.077501
775
Sub-total
— —
0.274651
100
1000000
0.387507
3875
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
33.12535
97.427500
974275
46.736731
467367
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.799
2.350000
23500
1.127313
11273
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02805
0.082500
825
0.039576
396
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0051
0.015000
150
0.007196
72
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0425
0.125000
1250
0.059963
600
Sub-total
— —
34.00000
100
1000000
47.970780
479708
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.112242
95.120339
951203
0.158363
1584
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00092
0.779661
7797
0.001298
13
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004838
4.100000
41000
0.006826
68
Sub-total
— —
0.118000
100
1000000
0.166487
1665
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
30.162798
85.000002
850000
42.556851
425569
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.177428
0.499999
5000
0.250334
2503
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.145418
14.499999
145000
7.259697
72597
Sub-total
— —
35.485644
100
1000000
50.066883
500669
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.898894
100.000000
1000000
1.268254
12683
Sub-total
— —
0.898894
100
1000000
1.268254
12683
Total
— —
70.876480
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.09491
99.998946
999989
0.137780
1378
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001054
11
0.000001
0
Sub-total
— —
0.094911
100
1000000
0.137782
1378
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.184305
75.000000
750000
0.267555
2676
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.061435
25.000000
250000
0.089185
892
Sub-total
— —
0.245740
100
1000000
0.356740
3567
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
29.699841
97.488397
974884
43.115146
431151
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.746393
2.450002
24500
1.083536
10835
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.016634
0.054600
546
0.024148
241
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.002133
0.007001
70
0.003096
31
Sub-total
— —
30.465001
100
1000000
44.225926
442259
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.785
100.000000
1000000
1.139582
11396
Sub-total
— —
0.785
100
1000000
1.139582
11396
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
1.091892
3.000000
30000
1.585095
15851
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
29.663066
81.500000
815000
43.061760
430618
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.181982
0.500000
5000
0.264183
2642
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
2.72973
7.500000
75000
3.962739
39627
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.72973
7.500000
75000
3.962739
39627
Sub-total
— —
36.396400
100
1000000
52.836516
528365
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.897884
100.000000
1000000
1.303455
13035
Sub-total
— —
0.897884
100
1000000
1.303455
13035
Total
— —
68.884936
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。