主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TS321IDBVR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 9C1A, 9C1S, 9C1M, 9C1G
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.6x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 41301 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.003443
34
0.000005
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.029043
99.996557
999966
0.159545
1595
Sub-total
— —
0.029044
100
1000000
0.159550
1596
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.068163
72.999979
730000
0.374447
3744
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.025211
27.000021
270000
0.138494
1385
Sub-total
— —
0.093374
100
1000000
0.512941
5129
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.305
97.000000
970000
34.635877
346359
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.156
2.400000
24000
0.856970
8570
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.000975
0.015000
150
0.005356
54
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00065
0.010000
100
0.003571
36
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.037375
0.575000
5750
0.205316
2053
Sub-total
— —
6.500000
100
1000000
35.707089
357071
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.123656
95.120000
951200
0.679292
6793
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001014
0.780000
7800
0.005570
56
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00533
4.100000
41000
0.029280
293
Sub-total
— —
0.130000
100
1000000
0.714142
7141
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.43478
85.000001
850000
51.829005
518290
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.033299
0.299998
3000
0.182925
1829
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.631662
14.700001
147000
8.963369
89634
Sub-total
— —
11.099741
100
1000000
60.975299
609753
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.351509
100.000000
1000000
1.930979
19310
Sub-total
— —
0.351509
100
1000000
1.930979
19310
Total
— —
18.203668
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.015308
99.986937
999869
0.082488
825
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.013063
131
0.000011
0
Sub-total
— —
0.015310
100
1000000
0.082499
825
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.092808
80.000000
800000
0.500101
5001
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.023202
20.000000
200000
0.125025
1250
Sub-total
— —
0.116010
100
1000000
0.625126
6251
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.041349
97.437514
974375
32.554125
325541
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.145705
2.349994
23500
0.785139
7851
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005115
0.082497
825
0.027562
276
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00031
0.005000
50
0.001670
17
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00775
0.124995
1250
0.041761
418
Sub-total
— —
6.200229
100
1000000
33.410259
334103
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.2019
100.000000
1000000
1.087949
10879
Sub-total
— —
0.2019
100
1000000
1.087949
10879
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.853728
83.699999
837000
53.097329
530973
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035318
0.300000
3000
0.190313
1903
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.883628
16.000001
160000
10.150028
101500
Sub-total
— —
11.772674
100
1000000
63.437670
634377
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.251737
100.000000
1000000
1.356498
13565
Sub-total
— —
0.251737
100
1000000
1.356498
13565
Total
— —
18.557860
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 119591 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92771 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 225296 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 179089 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。