主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TPS77115DGK 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AFO
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.86x109 0.4 55 60 0.7 125 1000 33342 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.004290
43
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.06993
99.995710
999957
0.259663
2597
Sub-total
— —
0.069933
100
1000000
0.259674
2597
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.360523
73.000018
730000
1.338689
13387
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.133344
26.999982
270000
0.495131
4951
Sub-total
— —
0.493867
100
1000000
1.833820
18338
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
9.65634
94.670000
946700
35.855786
358558
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.0204
0.200000
2000
0.075749
757
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.3264
3.200000
32000
1.211984
12120
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.08976
0.880000
8800
0.333296
3333
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0051
0.050000
500
0.018937
189
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.102
1.000000
10000
0.378745
3787
Sub-total
— —
10.20000
100
1000000
37.874497
378745
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.194045
95.120098
951201
0.720525
7205
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001591
0.779902
7799
0.005908
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.008364
4.100000
41000
0.031057
311
Sub-total
— —
0.204000
100
1000000
0.757490
7575
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
11.98847
85.000002
850000
44.515418
445154
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.042312
0.299998
3000
0.157112
1571
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.0733
14.700000
147000
7.698548
76985
Sub-total
— —
14.104082
100
1000000
52.371079
523711
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.859169
100.000000
1000000
6.903440
69034
Sub-total
— —
1.859169
100
1000000
6.903440
69034
Total
— —
26.931051
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2182 34801 Pass
VSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2222 22540 Pass
VSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3465 61012 Pass
VSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2449 48281 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。