主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TPS73233DBVR1G4 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 T40
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.98x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 58207 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.066987
99.998507
999985
0.330069
3301
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001493
15
0.000005
0
Sub-total
— —
0.066988
100
1000000
0.330074
3301
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.16559
74.999887
749999
0.815922
8159
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.055197
25.000113
250001
0.271976
2720
Sub-total
— —
0.220787
100
1000000
1.087897
10879
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.80776
97.597000
975970
38.471659
384717
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1784
2.230000
22300
0.879041
8790
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0028
0.035000
350
0.013797
138
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01104
0.138000
1380
0.054398
544
Sub-total
— —
8.00000
100
1000000
39.418895
394189
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.085608
95.120000
951200
0.421822
4218
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000702
0.780000
7800
0.003459
35
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00369
4.100000
41000
0.018182
182
Sub-total
— —
0.090000
100
1000000
0.443463
4435
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.644739
86.999999
870000
47.523119
475231
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.011086
0.100001
1000
0.054625
546
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.430082
12.900000
129000
7.046531
70465
Sub-total
— —
11.085907
100
1000000
54.624275
546243
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.831154
100.000000
1000000
4.095396
40954
Sub-total
— —
0.831154
100
1000000
4.095396
40954
Total
— —
20.294836
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.066987
100.000000
1000000
0.362656
3627
Sub-total
— —
0.066987
100
1000000
0.362656
3627
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.219449
80.000073
800001
1.188060
11881
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.054862
19.999927
199999
0.297014
2970
Sub-total
— —
0.274311
100
1000000
1.485074
14851
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.292686
97.410000
974100
34.067550
340676
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.153748
2.380000
23800
0.832366
8324
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005426
0.083994
840
0.029375
294
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00814
0.126006
1260
0.044069
441
Sub-total
— —
6.460000
100
1000000
34.973360
349734
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.110339
95.119828
951198
0.597357
5974
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000905
0.780172
7802
0.004900
49
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004756
4.100000
41000
0.025748
257
Sub-total
— —
0.116000
100
1000000
0.628005
6280
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.221565
86.000000
860000
49.924011
499240
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.053614
0.500002
5000
0.290257
2903
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.447571
13.499998
135000
7.836907
78369
Sub-total
— —
10.722750
100
1000000
58.051176
580512
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.831154
100.000000
1000000
4.499729
44997
Sub-total
— —
0.831154
100
1000000
4.499729
44997
Total
— —
18.471202
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458229 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92148 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222447 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177626 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。