主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TPS3780CDBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 PF1Q
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.047184
100.000000
1000000
0.295061
2951
Sub-total
— —
0.047184
100
1000000
0.295061
2951
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.011388
30.000000
300000
0.071214
712
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.001708
4.499473
44995
0.010681
107
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000013
0.034247
342
0.000081
1
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.024851
65.466280
654663
0.155404
1554
Sub-total
— —
0.037960
100
1000000
0.237380
2374
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.943993
97.442492
974425
37.170258
371703
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14335
2.350000
23500
0.896427
8964
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005033
0.082508
825
0.031473
315
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.007625
0.125000
1250
0.047682
477
Sub-total
— —
6.100001
100
1000000
38.145841
381458
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.09512
95.120000
951200
0.594825
5948
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00078
0.780000
7800
0.004878
49
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0041
4.100000
41000
0.025639
256
Sub-total
— —
0.10000
100
1000000
0.625342
6253
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
8.148328
86.000000
860000
50.954881
509549
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.047374
0.500000
5000
0.296249
2962
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.279098
13.500000
135000
7.998731
79987
Sub-total
— —
9.474800
100
1000000
59.249862
592499
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.231316
100.000000
1000000
1.446515
14465
Sub-total
— —
0.231316
100
1000000
1.446515
14465
Total
— —
15.991261
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。