主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TPS2069CDBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 PYKI
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.145376
99.999312
999993
0.790614
7906
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.000688
7
0.000005
0
Sub-total
— —
0.145377
100
1000000
0.790619
7906
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.09386
80.000000
800000
0.510449
5104
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.023465
20.000000
200000
0.127612
1276
Sub-total
— —
0.117325
100
1000000
0.638061
6381
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.292686
97.410000
974100
34.222188
342222
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.153748
2.380000
23800
0.836144
8361
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005426
0.083994
840
0.029509
295
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00814
0.126006
1260
0.044269
443
Sub-total
— —
6.460000
100
1000000
35.132110
351321
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.110339
95.119828
951198
0.600068
6001
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000905
0.780172
7802
0.004922
49
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004756
4.100000
41000
0.025865
259
Sub-total
— —
0.116000
100
1000000
0.630855
6309
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.713223
86.000003
860000
52.824461
528245
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.056472
0.499998
5000
0.307118
3071
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.52475
13.499999
135000
8.292211
82922
Sub-total
— —
11.294445
100
1000000
61.423790
614238
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.25459
100.000000
1000000
1.384564
13846
Sub-total
— —
0.25459
100
1000000
1.384564
13846
Total
— —
18.387737
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.072774
100.000000
1000000
0.404960
4050
Sub-total
— —
0.072774
100
1000000
0.404960
4050
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.085848
75.000000
750000
0.477712
4777
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.028616
25.000000
250000
0.159237
1592
Sub-total
— —
0.114464
100
1000000
0.636949
6369
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.334588
97.346496
973465
29.684970
296850
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.133767
2.441004
24410
0.744363
7444
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004521
0.082500
825
0.025158
252
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.007124
0.130000
1300
0.039642
396
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
30.494133
304941
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.042804
95.120000
951200
0.238188
2382
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000351
0.780000
7800
0.001953
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001845
4.100000
41000
0.010267
103
Sub-total
— —
0.045000
100
1000000
0.250408
2504
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.549305
87.999997
880000
58.702903
587029
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035964
0.300004
3000
0.200126
2001
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00012
0.001001
10
0.000668
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.402458
11.698998
116990
7.804150
78041
Sub-total
— —
11.987847
100
1000000
66.707847
667078
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.270585
100.000000
1000000
1.505703
15057
Sub-total
— —
0.270585
100
1000000
1.505703
15057
Total
— —
17.970670
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。